Joints de dilatation
Les systèmes de canalisations sont exposés à des variations de température, à des tassements des fondations, à des forces et à des déformations qui provoquent des mouvements et/ou des contraintes dans le système. Pour garantir un fonctionnement sans faille du système, il est nécessaire d'insérer des pièces flexibles afin d'absorber les mouvements et d'éviter tout dommage structurel.
Pour offrir une excellente isolation contre les vibrations et une grande flexibilité au système de canalisations, Trelleborg propose des compensateurs de dilatation haut de gamme. Notre gamme comprend un large éventail de compensateurs de dilatation pour diverses applications. Les homologations sont disponibles sur demande.