Description du produit
APPLICATION
Les soufflets en silicone Twinfit Fluor Blue offrent une connexion extrêmement flexible pour les systèmes de refroidissement à eau, l'alimentation en air propre et les systèmes de suralimentation turbo. Ce type de soufflet est résistant à l'huile et convient aux applications à très haute température.
- Plage de température de -60 °C à +250 °C
- Pression de service maximale 4 bars à 120 °C
CONSTRUCTION
Les soufflets en silicone Twinfit sont construits avec :
- Chambre à air en caoutchouc silicone noir fluoré de haute qualité
- Renfort en cordon DuPont Nomex très résistant
- Couvercle en caoutchouc de silicone bleu
- Trois anneaux de renforcement en acier inoxydable à l'extérieur
- Billes spéciales à chaque extrémité pour positionner les bandes de serrage
BANDES DE SERRAGE
Nous recommandons d'utiliser nos bandes de serrage robustes. Les bandes de serrage sont fabriquées en acier au carbone zingué ou en acier inoxydable.
MOUVEMENTS
Compression et élongation 13 mm. Latéral 3 mm.
GÉNÉRALITÉS
Une distance minimale de 50 ou 69 mm, selon la taille du soufflet, entre les extrémités du tuyau est nécessaire pour un fonctionnement sûr. Sur un TwinFit Fluor Blue, il convient d'utiliser des bandes de serrage.
| N° DE PIÈCE | DIAMÈTRE INTÉRIEUR D1 (MM) | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR D2 (MM) | DIAMÈTRE DU SOUFFLET D3 (MM) | LONGUEUR NEUTRE L1 (MM) | LONGUEUR DU BRASSARD L2 (MM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 062 034 | 34 | 39 | 42 | 178 | 55 |
| 300 062 038 | 38 | 44 | 47 | 178 | 55 |
| 300 062 042 | 42 | 48 | 55 | 178 | 55 |
| 300 062 048 | 48 | 53 | 60 | 178 | 55 |
| 300 062 054 | 54 | 59 | 66 | 178 | 55 |
| 300 062 060 | 60 | 65 | 69 | 185 | 60 |
| 300 062 076 | 76 | 80 | 90 | 188 | 60 |
| 300 062 080 | 80 | 85 | 90 | 214 | 65 |
| 300 062 089 | 89 | 94 | 106 | 214 | 65 |
| 300 062 108 | 108 | 112 | 124 | 217 | 65 |
| 300 062 114 | 114 | 118 | 124 | 217 | 65 |
| 300 062 133 | 133 | 138 | 144 | 217 | 65 |
| 300 062 139 | 139 | 144 | 154 | 217 | 65 |
| POUR SOUFFLET N° DE PIÈCE | TYPE DE CLAMP | COLLIER ST.37 ZINGUÉ RÉFÉRENCE | COLLIER DE SERRAGE ACIER INOXYDABLE AISI 304 RÉFÉRENCE | QUANTITÉ REQUISE |
|---|---|---|---|---|
| 300 062 034 | I-1 partie | 300 070 040 | 300 071 040 | 4 |
| 300 062 038 | I-1 partie | 300 070 045 | 300 071 045 | 4 |
| 300 062 042 | I-1 partie | 300 070 050 | 300 071 050 | 4 |
| 300 062 048 | I-1 partie | 300 070 055 | 300 071 055 | 4 |
| 300 062 054 | I-1 partie | 300 070 060 | 300 071 060 | 4 |
| 300 062 060 | I-1 partie | 300 070 065 | 300 071 065 | 4 |
| 300 062 076 | I-1 partie | 300 070 080 | 300 071 085 | 4 |
| 300 062 080 | I-1 partie | 300 070 085 | 300 071 085 | 4 |
| 300 062 089 | II-2 parties | 300 080 095 | 300 081 095 | 4 |
| 300 062 108 | II-2 parties | 300 080 115 | 300 081 115 | 4 |
| 300 062 114 | II-2 parties | 300 080 125 | 300 081 120 | 4 |
| 300 062 133 | II-2 parties | 300 080 140 | 300 081 140 | 4 |
| 300 062 139 | II-2 parties | 300 080 150 | 300 081 150 | 4 |
Portefeuille de produits marins
Le portefeuille ultime contenant toutes les données de notre gamme de produits pour l'industrie maritime.