contactusurl /zh-TW/seals/Search 無結果 Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found of Search& Help Showing Are you looking for this? Your Browser is outdated Dealer Distributor Official Dealer Premium Partner 地址 地址 Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

特瑞堡液冷散熱密封解決方案

O-Ring
從冷媒到全球供應鏈,特瑞堡幫助客戶打造高可靠度新世代散熱架構
面對 AI、HPC(高效能運算)與資料中心架構的高速演進,以及全球政府對能源效率日益重視,液冷技術正快速從「選配」走向「標準」。根據美國能源部資料,資料中心冷卻系統約佔整體耗電量的 30–40%,歐盟《能源效率指令》也要求資料中心揭露 PUE 並持續改善能源效率,使液冷方案成為關鍵發展方向。

在液冷系統中,密封件是確保冷卻液不滲漏、系統穩定運作與安全維護的核心。特瑞堡長期深耕高端密封技術,提供從 液冷板(Cold Plate)、分岐管(CDM)、冷卻液分配裝置(CDU)、快速接頭(UQD) 等完整的液冷密封解決方案。

液冷方案可區分為以下兩種方式:
  • 直接式液冷(Direct Liquid Cooling, DLC)
    DLC 是目前資料中心最普及的液冷方式。液冷板直接貼合於處理器,冷卻液流經冷板帶走高熱量,再由 CDU 進行熱交換後回流伺服器。
  • 浸沒式液冷(Immersion Cooling)
    浸沒式液冷將伺服器直接浸泡於非導電液體中,熱量可更高效率地被帶走。依冷卻液是否產生相變,可分為『單相浸沒式(Single-Phase)』和『兩相浸沒式(Two-Phase)』
無論是哪種方式,其中使用最大量的零組件屬 UQD 快速接頭為主,而其中密封件必須確保冷卻液不外洩、支援熱插拔、安全維運的基礎。 這些特性直接取決於密封件的材料相容性、產品設計、與品質管控。

常見密封材料與其特性:

材料

主要特性

耐溫範圍

化學相容性

膨脹率 / 抗滲透性

EPDM
(三元乙丙橡膠)

耐熱、耐臭氧、抗老化

-45°C ~ 150°C

與多數冷卻液相容

在水中膨脹率低

FKM
(氟化橡膠)

高耐化學性、耐高溫

-20°C ~ 200°C

燃油、溶劑、化學品

抗滲透性佳

FFKM
(全氟橡膠)

極致化學耐受性、最低滲透率

最高可達 300°C 以上

幾乎可耐所有化學品

最佳的抗滲透性


不只 O-Ring:特瑞堡提供全面的液冷密封技術
從材料到設計,全面協助客戶提升液冷系統可靠度。

供應鏈方面,為因應 AI 與液冷市場的爆發性成長,特瑞堡於越南隆城縣成立新工廠,加入全球製造網絡:占地 8,000 m²,生產高品質 O-Ring 、工程彈性體橡膠件、以及板式熱交換器墊片,供應亞洲、歐洲與北美市場。越南新產能將提升供應鏈韌性、縮短交期,更有效支援液冷市場的快速成長。
查看特瑞堡越南工廠的更多資訊
 
O-Ring 密封件,是液冷系統中最小、卻最關鍵的環節
在 AI、HPC 與資料中心高速發展的今天,密封件不再是「不起眼的小零件」,而是:
  • 高效散熱的最後一道保障
  • 影響 PUE 與冷卻液使用壽命的關鍵因素
  • 降低維修成本與停機風險的核心技術
特瑞堡結合材料科學、密封工程與熱管理的全球經驗,協助資料中心、伺服器與冷卻模組製造商導入新世代高可靠度液冷密封解決方案。

聯絡我們,開始為您的液冷應用打造更安全、更高效的未來。