contactusurl /nb-no/waterinfrastructure/search Ingen resultater Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found of Search& Help Showing Leter du etter dette? Your Browser is outdated Dealer Distributor Official Dealer Premium Partner adresser adresser Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

Cross section of Kor-N-Seal® I 106-406 Series in white and black
Kor-N-Seal® I 106-406 Series
En mye brukt kumgjennomføringen til bruk på vann og avløp.
Kor-N-Seal® II 206 Series - Trelleborg
Kor-N-Seal® II 206 Series
Designed for pipe sizes 18" and larger
Kor N-Seal II 306 Series - Trelleborg
Kor-N-Seal® II 306
Ideal for both sanitary and stormwater
Kor-N-Seal® II 506 - Trelleborg
Kor-N-Seal® II 506
Designed for stormwater connections
3D Model of Kor N-Seal I 706 Series components with manhole before installation
Kor-N-Seal® I 706
Ideal solution for casting flexible connections
Multi-Connector
Multi-Connector
Designed for pipe OD Ranges of 1.5”- 6.9
Corrugated Pipe Adapter - Trelleborg
Corrugated pipe adapter
Adapts corrugated pipe for Kor-N-Seal
Cross section view o Waterstop Grouting Ring
Waterstop Grouting Ring

Resilient rubber and stainless-steel bands, combined with mortar creates a highly effective seal 

3D cross section of Trelleborg 910 Triple Lip in a manhole with orange pipe before being installed
Trelleborg 910 AR Borepakning

Fleksibel gjennomføring for rør til kummer eller tilkobling på rør.

3D cross section of Trelleborg 911 Multi Connector in a manhole with orange pipe after being installed
Trelleborg 911 combi pakning

Fleksibel gjennomføring av rør til kummer og for å føre rør gjennom betongvegger og andre konstruksjoner.

Connector Trelleborg 930
Trelleborg 930
Fleksibel gjennomføring av rør til kummer.
3D cross section of Trelleborg 945 Five Lip in a manhole with orange pipe before being installed
Trelleborg 945 borepakning

Fleksibel gjennomføring for rør til tykkere veggtykkelser i betong eller til dobbelveggede rør og kummer av plast.

Trelleborg 570 - Flexible connector
Trelleborg 570

Fleksibel gjennomføring av rør til tynne vegger og tanker.