El conector flexible más utilizado en aplicaciones de aguas residuales sanitarias a nivel mundial.
Diseñado para tuberías de 18 pulgadas o más.
Idóneo tanto para redes de saneamiento como para aguas pluviales.
Diseñado para conexiones de aguas pluviales.
La solución ideal para instalar conexiones flexibles.
Designed for pipe OD Ranges of 1.5”- 6.9
Adapta la tubería corrugada al Kor-N-Seal®.
La combinación de bandas de caucho y acero inoxidable con mortero proporcionan un sellado altamente efectivo.
Junta flexible para conectar tuberías con pozos de hormigón y laterales con tuberías.
Junta flexible para conectar tuberías con pozos de hormigón y pasantes a través de paredes y estructuras de hormigón.
Junta flexible para conectar laterales con tuberías y pozos de plástico doble de pared.
Conector flexible para conectar tuberías con depósitos de paredes finas paredes y tuberías.