decodedHtml

Cross section of Kor-N-Seal® I 106-406 Series in white and black
Kor-N-Seal® I 106-406 Series
The most widely used flexible connector in sanitary sewer applications throughout the world
Kor-N-Seal® II 206 Series - Trelleborg
Kor-N-Seal® II 206 Series
Designed for pipe sizes 18" and larger
Kor N-Seal II 306 Series - Trelleborg
Kor-N-Seal® II 306
Ideal for both sanitary and stormwater
Kor-N-Seal® II 506 - Trelleborg
Kor-N-Seal® II 506
Designed for stormwater connections
3D Model of Kor N-Seal I 706 Series components with manhole before installation
Kor-N-Seal® I 706
Ideal solution for casting flexible connections
Multi-Connector
Multi-Connector
Designed for pipe OD Ranges of 1.5”- 6.9
Corrugated Pipe Adapter - Trelleborg
Corrugated pipe adapter
Adapts corrugated pipe for Kor-N-Seal
Cross section view o Waterstop Grouting Ring
Waterstop Grouting Ring

Resilient rubber and stainless-steel bands, combined with mortar creates a highly effective seal 

Trelleborg 910 Bohranschlussdichtung
Trelleborg 910 Bohranschlussdichtung

Dichtungssystem zur Herstellung nachträglicher Anschlüsse an Betonrohre und -schächte 

Trelleborg 911 Bohranschlussdichtung
Trelleborg 911 Bohranschlussdichtung

Flexibler Anschluss für Rohre an Schächte und für Verbindungsrohre durch Betonwände und -strukturen

Trelleborg 945 Bohranschlussdichtung
Trelleborg 945 Bohranschlussdichtung

Flexibler Anschluss für Einlaufrohre an Rohrleitungen und große doppelwandige Kunststoff-Schächte

Trelleborg 570 - Flexible connector
Trelleborg 570 Connector
Flexible connector for pipes to thin walled tanks and pipes

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3