TAVS MAR Switchgear

Supports d'amortisseurs

Protéger les structures et les équipements des effets néfastes des ondes de choc et des vibrations. 

Nous contacter

Supports d'amortisseurs

Le monde marin est confronté à des défis majeurs pour la vie et le travail en mer. Nous sommes l'équipe à laquelle vous pouvez vous adresser pour relever ces défis, dans tous les secteurs maritimes, qu'il s'agisse de l'offshore, de l'énergie ou de la défense. Grâce à des solutions techniques de pointe et à une équipe maritime dotée d'un savoir-faire de premier plan, nous fournissons des systèmes avancés d'isolation des vibrations et de contrôle des chocs afin de garantir la fiabilité et l'efficacité des navires et des équipements, de protéger les vies humaines, de prolonger la durée de vie des équipements, d'améliorer le confort et de rationaliser les opérations. Tout cela pour que la vie et le travail en mer soient plus agréables que jamais.

Liste de produits

15 products
Antivibration Solutions - Constant Positioning Mount
Constant Positioning Mount
  • Déplacement relatif nul dans l'équipement
  • Protection active de l'équipement
  • Réglage des valeurs prédéfinies et de la déformation maximale
D-Series
D-Series product range
  • Isolateur basse fréquence
  • Conception compacte
  • Isolateur de chocs de faible niveau
DX-Mount
DX Mount
  • Haut niveau d'isolation des vibrations
  • Conception modulaire
  • Isolateur de chocs du plus haut niveau
Equifrequency-Large
Equi-Frequency Large
  • Supporte une charge statique de 40 à 215kN
  • Excellent isolateur de vibrations
  • Approuvé par le ministère de la défense
Equi-frequency-mount-small
Equi-Frequency small
  • Montage à profil bas
  • Conception à sécurité intégrée
  • Simple à installer
LO-E1N-3341
HAT Element
  • Prix abordable, relativement bas
  • Faible déformation plastique en cas de choc
  • Grande variété de dimensions et de plages de charge 
  • Conception captive (en option)
WRI-H22000-SeriesMain
Isolateurs à câble
  • La La construction en fil d'acier inoxydable
  • Convient à une série d'applications
  • Facile à monter
J-Mount-Bulkhead
J-Type Bulkhead
  • Économique, à usage unique
  • Installation facile, plaque de verrouillage incluse
  • Convient aux températures élevées
  • Plage de charge nominale : 2 à 135 kg
J-Mount
J-Type Deck
  • Économique, à usage unique
  • Installation facile, plaque de verrouillage incluse
  • Convient aux températures élevées
  • Plage de charge nominale : 2 à 135 kg
LandM Mount
L and M Type Mount
  • Fabriqué en caoutchouc naturel/bronze d'aluminium
  • Plage de charge nominale 10 - 450 kg.
  • Plage de température  -30 - 70 °C
Y-Mount
Leaf Spring Mount (Y-Mount)
  • Composé de résine époxy
  • Bagues en élastomère et en nylon
  • Support d'amortisseur multidirectionnel
X-Mount
Leaf Spring X Mount
  • Feuilles en U en acier inoxydable
  • Support d'amortisseur économique
  • Facile à monter
New2C
New 2C
  • Qualités naturelles d'isolation phonique
  • La construction non magnétique
  • Faible fréquence naturelle
Sandwich-mount
Sandwich Mount
  • Adapté à la suspension d'équipements et de machines lourds
  • Haut niveau d'isolation des vibrations
  • Le taux de rigidité de la compression au cisaillement peut être modifié
Super D Marine Shock Mount
Super D
  • 23 mm Déflexion statique nominale
  • Jusqu'à 50 mm Excursions dues aux chocs
  • Compatible avec les tampons
Showing 15 of 15 items found
Besoin d'aide ?

Catalogues

TAVS_Brochure_Marine

Brochure sur l'industrie maritime

Découvrez comment les solutions antivibratoires de Trelleborg sont utilisées dans l'industrie maritime.

Antivibration Solutions - Marine Product Portfolio

Portefeuille de produits marins

Le portefeuille ultime contenant toutes les données de notre gamme de produits pour l'industrie maritime. 

Nous contacter