Cloison de type J
La gamme de produits de défense Trelleborg AVS comprend les versions "pont" et "cloison" des amortisseurs de chocs de type J. Comme les autres amortisseurs, tous les amortisseurs de type J sont enregistrés sous des numéros de nomenclature OTAN (NSN). Le code CAGE de Trelleborg AVS-NL est H0040. La version asymétrique de l'amortisseur en J est souvent appelée la version "bulkhead" en raison de sa forme qui nécessite moins d'espace d'installation. Ces supports en J sont des isolateurs de chocs très efficaces car leur durée de vie est limitée par l'événement du choc lui-même et leur remplacement est peu coûteux. Après avoir été exposé à un choc, le support en J doit être remplacé pour assurer à nouveau la protection de l'équipement. Le support J est souvent utilisé pour les équipements non vitaux sans source de vibration, tels que les armoires électriques et les équipements électroniques.
CLASSE | NUMÉRO DE STOCK DE L'OTAN (NSN) |
DIMENSIONS (MM) | |||||||
A | B | C | ØD | F | G | H | J | ||
1 | 5340-99-533-2576 | 69 | 2 | 55 | M10 | 38 | 6 | 25 | 13 |
2 | 5340-99-533-2577 | 69 | 3 | 55 | M10 | 38 | 6 | 25 | 13 |
3 | 5340-99-533-2578 | 76 | 4 | 55 | M12 | 40 | 8 | 25 | 13 |
4 | 5340-99-533-2579 | 105 | 6 | 70 | M16 | 49 | 15 | 32 | 16 |
5 | 5340-99-533-2580 | 125 | 8 | 90 | M20 | 67 | 9 | 44 | 22 |
6 | 5340-99-533-2581 | 159 | 12 | 85 | M24 | 83 | 11 | 57 | 25 |
CLASSE | GAMME DE CHARGE STATIQUE (KG) |
DÉFORMATION ADMISSIBLE (MM) |
ACCÉLÉRATION MAXIMALE TRANSMISE À LA CHARGE STATIQUE (M/S2) |
|||
X | Y | Z | MIN. MASS | MAX. MASS | ||
1 | 2 - 5 | 22 | 55 | 55 | 360 | 180 |
2 | 5 - 10 | 22 | 55 | 55 | 340 | 180 |
3 | 10 - 20 | 22 | 55 | 55 | 280 | 130 |
4 | 20 - 35 | 24 | 55 | 55 | 280 | 160 |
5 | 35 - 70 | 36 | 55 | 55 | 240 | 120 |
6 | 70 - 135 | 47 | 55 | 55 | 260 | 140 |