Pont de type J
La gamme de produits de défense Trelleborg AVS comprend les versions "pont" et "cloison" des amortisseurs de chocs de type J. Comme les autres amortisseurs, tous les amortisseurs de type J sont enregistrés sous des numéros de nomenclature OTAN (NSN). Le code CAGE de Trelleborg AVS-NL est H0040. Le type J, également connu sous le nom de "sangle élastique", protège de manière rentable les équipements contre les chocs. Il s'agit d'une sangle en acier incurvée conçue pour céder une charge prédéterminée dans n'importe quelle direction. La version symétrique de la sangle de type J est souvent appelée la version "régulière" ou "à platine". La version asymétrique du type J est souvent appelée version "cloison" en raison de sa forme qui nécessite moins d'espace d'installation. Ces types J sont des isolateurs de chocs très efficaces car leur durée de vie est limitée par l'événement du choc lui-même et leur remplacement est peu coûteux. Après avoir été exposé à un choc, le type J doit être remplacé pour assurer à nouveau la protection de l'équipement.
Le type J est la bonne solution pour les applications de montage de chocs lorsque le réalignement avec d'autres équipements ou la structure du navire après l'impact n'est pas nécessaire et que l'isolation vibratoire et acoustique est également de moindre importance. Le type J est souvent utilisé pour les équipements non vitaux sans source de vibrations, tels que les armoires électriques et les équipements électroniques.
CARACTERISTIQUES
- Sangle en acier, versions non magnétiques disponibles
- Version symétrique "pont" et asymétrique "cloison"
- Conception captive
- Convient pour les hautes températures
- Plage de charges nominales : 2 à 135 kg
- Grade d'amortissement relativement élevé
- Solution antichoc rentable et à usage unique
- Installation facile, équipée d'une plaque de verrouillage
PARTIE NO. | NUMÉRO DE STOCK DE L'OTAN |
CLASSE BR 3021 | CLASSE DIN 95408 | DIMENSIONS (MM) | ||||||
L | T | A | B | C | ØD | E | ||||
116100J03A | 5430-99-539-6795 | 03A | J1 | 151 | 2 | 38 | 95 | 55 | 9 | 19 |
116100J02A | 5430-99-539-6794 | 02A | J2 | 152 | 3 | 38 | 95 | 55 | 9 | 19 |
116100J01A | 5430-99-539-6793 | 01A | J3 | 153 | 4 | 38 | 95 | 55 | 11 | 19 |
116100J1A | 5430-99-539-2588 | 1A | J4 | 154 | 5 | 38 | 95 | 70 | 11 | 19 |
116100J2A | 5430-99-539-2589 | 2A | J5 | 154 | 5 | 38 | 95 | 90 | 11 | 19 |
116100J3A | 5430-99-539-2590 | 3A | J6 | 155 | 6 | 38 | 95 | 85 | 13 | 19 |
116100J4A | 5430-99-539-2591 | 4A | J7 | 155 | 6 | 38 | 95 | 105 | 13 | 19 |
116100J5A | 5430-99-539-2592 | 5A | J8 | 157 | 8 | 38 | 95 | 95 | 17 | 19 |
116100J6A | 5430-99-539-2593 | 6A | J9 | 159 | 10 | 38 | 95 | 85 | 21 | 19 |
PARTIE NO. | GAMME DE CHARGE STATIQUE (KG) |
DEFORMATION PERMISSIVE (MM) |
ACCÉLÉRATION MAXIMALE TRANSMISE À LA CHARGE STATIQUE (M/S1) |
|||
X | Y | Z | MIN. MASS | MAX. MASS | ||
116100J03A | 2 - 5 | 82 | 82 | 82 | 190 | 90 |
116100J02A | 5 - 10 | 82 | 82 | 82 | 190 | 112 |
116100J01A | 10 - 20 | 79 | 79 | 79 | 140 | 58 |
116100J1A | 20 - 35 | 79 | 79 | 79 | 100 | 50 |
116100J2A | 35 - 45 | 79 | 79 | 79 | 100 | 50 |
116100J3A | 45 - 60 | 75 | 75 | 75 | 100 | 50 |
116100J4A | 60 - 80 | 75 | 75 | 75 | 100 | 50 |
116100J5A | 80 - 115 | 70 | 70 | 70 | 100 | 80 |
116100J6A | 115 - 180 | 64 | 64 | 64 | 180 | 110 |
TYPE | DIMENSIONS (MM) | ||||||
L | T | A | B | C | ØD | E | |
YS-SS 2 - 5 | 105 | 2 | 24 | 71 | 40 | 9 | 12 |
YS-SS 5 - 10 | 105 | 3 | 24 | 71 | 45 | 9 | 12 |
YS-SS 10 - 20 | 110 | 4 | 26 | 75 | 50 | 11 | 13 |
YS-SS 20 - 35 | 110 | 5 | 26 | 75 | 60 | 11 | 13 |
YS-SS 35 - 45 | 110 | 5 | 26 | 75 | 80 | 11 | 13 |
YS-SS 45 - 60 | 118 | 6 | 30 | 79 | 80 | 13 | 15 |
YS-SS 60 - 80 | 118 | 6 | 30 | 79 | 85 | 13 | 15 |
YS-SS 80 - 115 | 132 | 8 | 34 | 87 | 85 | 17 | 17 |
YS-SS 115 - 180 | 143 | 10 | 38 | 95 | 85 | 21 | 19 |
GAMME DE CHARGE STATIQUE (KG) |
DEFORMATION PERMISSIVE(mm) |
ACCÉLÉRATION MAXIMALE TRANSMISE À LA CHARGE STATIQUE (M/S2) |
|||
X | Y | Z | MIN MASS | MAX MASS | |
2 - 5 | 55 | 55 | 55 | 250 | 100 |
5 - 10 | 55 | 55 | 55 | 250 | 130 |
10 - 20 | 55 | 55 | 55 | 240 | 120 |
20 - 35 | 55 | 55 | 55 | 220 | 130 |
35 - 45 | 55 | 55 | 55 | 170 | 130 |
45 - 60 | 55 | 55 | 55 | 180 | 140 |
60 - 80 | 55 | 55 | 55 | 130 | 110 |
80 - 115 | 55 | 55 | 55 | 170 | 120 |
115 - 180 | 55 | 55 | 55 | 180 | 110 |