Description du produit
Les chocs peuvent être définis comme des changements soudains de la position, de la vitesse et de l'accélération d'un objet dans un court laps de temps. Les amortisseurs Trelleborg sont conçu pour protéger les structures et les équipements des conséquences destructrices de l'onde de choc. Le support révolutionnaire New2C a été développé par Trelleborg pour répondre aux exigences les plus strictes en matière d'isolation contre les chocs et les vibrations et couvre une large gamme d'applications telles que les appareils électroniques et les équipements sensibles.
New2C présente une élasticité souple sous déformation par choc ainsi qu'une faible fréquence naturelle dans des conditions de vibration normales ; il peut donc répondre simultanément et à un très haut niveau aux exigences en matière de chocs et de vibrations. De plus, New2C possède les qualités d'isolation acoustique naturelles d'un élément en élastomère (caoutchouc) et est standard non magnétique. La déformation maximale autorisée par New2C est d'au moins -55 à +55 mm dans toutes les directions. Il convient aux plages de fréquences comprises entre 5 Hz et 9 Hz. Le New2C ne nécessite aucun entretien.
Le New2C se compose d'une structure spéciale caoutchouc-métal avec une forme intérieure et extérieure particulière de la cavité en caoutchouc. Les parties en caoutchouc sont en caoutchouc naturel, les parties métalliques sont en aluminium. Il convient aux plages de fréquences comprises entre 5 Hz et 9 Hz.
CARACTÉRISTIQUES
New2C se compose d'une structure spéciale caoutchouc-métal avec une forme intérieure et extérieure spéciale de la cavité en caoutchouc. Les pièces en caoutchouc sont en caoutchouc naturel,
les parties métalliques sont en aluminium. Il convient aux plages de fréquences comprises entre 5 Hz et 9 Hz. New2C est enregistré sous le numéro de stock OTAN NSN 5340-12-335-2370 à -2375 pour les classes 1 à 6 respectivement et 5340-12-335-6202 pour la classe 7.
MATÉRIAUX
- Ressort en élastomère
- Conception standard en caoutchouc naturel (NR)
- Alternative : chloroprène (CR)
- Pièce métallique : aluminium
AVANTAGES
- Prix abordable, relativement bas
- Bonne isolation acoustique
- Faible déformation plastique en cas de choc
- Conception captive (en option)
- Applicable dans différentes plages de charge
- Non magnétique standard
- Disponible avec les numéros de stock OTAN (NSN)
EXEMPLES D'APPLICATION
- Armoires électriques
- Équipements électroniques
- Petits systèmes de ventilation
- Équipements avec source de vibrations
Pour plus d'informations sur ces produits, veuillez nous contacter à l'adresse infoavs@trelleborg.com ou utiliser le formulaire de contact ci-dessous.
Portefeuille de produits marins
Le portefeuille ultime contenant toutes les données de notre gamme de produits pour l'industrie maritime.