Description du produit
Cette gamme de supports est adaptée à la suspension d'équipements et de machines lourds et est largement utilisée comme support flexible pour les grands groupes propulseurs marins diesel à vitesse moyenne. Le rapport entre les taux de compression et de rigidité au cisaillement peut être modifié en incorporant des plaques intercalaires rigides dans la section en caoutchouc, ce qui permet d'optimiser les propriétés globales de la suspension afin d'isoler les vibrations perturbatrices majeures. Les supports sont généralement installés en V et, lorsqu'ils sont correctement positionnés, ils offrent un haut niveau d'isolation contre les vibrations tout en limitant au minimum les mouvements de l'équipement suspendu sous l'action de forces externes.
Capacité de charge standard
| Produit nombre |
A mm |
B mm |
C mm |
Intercalaires |
Compression statique maximale | Compression statique maximale déflexion, mm |
Poids kg |
Dureté du caoutchouc | Compression nominale | Rigidité de cisaillement nominale, kN/m | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement 45 H | kN 60 H | rigidité, statique | kN/m, Dvn. | Statique | Dvn. | |||||||||
| 17-1666 | 280 | 200 | 175 | None | 11,8 | 22 | 15 | 17,2 | 45 | 890 | 1000 | 130 | 150 | |
| 60 | 1650 | 2170 | 250 | 325 | ||||||||||
Capacité de charge élevée
| Produit nombre |
A mm |
B mm |
C mm |
Intercalaires |
Compression statique maximale | Compression statique maximale déflexion, mm |
Poids kg |
Dureté du caoutchouc | Compression nominale | Rigidité de cisaillement nominale, kN/m | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement 45 H | kN 60 H | rigidité, statique | kN/m, Dvn. | Statique | Dvn. | |||||||||
| 17-2181 | 460 | 268 | 109 | 1 | 83 | 155 | 8 | 30,5 | 45 | 13500 | 15500 | 515 | 590 | |
| 60 | 25500 | 33200 | 965 | 1255 | ||||||||||
| 17-0434 | 460 | 268 | 109 | 2 | 224 | 417 | 7,5 | 34 | 45 | 28750 | 33000 | 575 | 660 | |
| 60 | 53900 | 70000 | 1080 | 1400 | ||||||||||
Capacité de charge moyenne
| Produit nombre |
A mm |
B mm |
C mm |
Intercalaires |
Compression statique maximale | Compression statique maximale déflexion, mm |
Poids kg |
Dureté du caoutchouc | Compression nominale | Rigidité de cisaillement nominale, kN/m | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement 45 H | kN 60 H | rigidité, statique | kN/m, Dvn. | Statique | Dvn. | |||||||||
| 17-1742 | 280 | 200 | 127 | None | 13,2 | 24,5 | 10 | 14 | 45 | 1600 | 1840 | 200 | 230 | |
| 60 | 3000 | 3900 | 375 | 490 | ||||||||||
| 17-1783 | 460 | 268 | 109 | None | 46 | 84 | 8,5 | 29,8 | 45 | 5750 | 6610 | 600 | 690 | |
| 60 | 10750 | 14000 | 1125 | 1460 | ||||||||||
Portefeuille de produits marins
Le portefeuille ultime contenant toutes les données de notre gamme de produits pour l'industrie maritime.