Description du produit
Support universel à profil bas destiné à être utilisé dans les espaces restreints. Convient aux applications fixes. Peut également être utilisé pour protéger les équipements délicats ou sensibles contre les chocs ou les perturbations. Chaque modèle présente une rigidité pratiquement identique dans les directions verticale et horizontale. Plage de charge : 11 kg à 54 kg. Peut être utilisé comme petit support antichoc lorsque les charges statiques sont réduites.
| Type | Numéro de pièce | M-Max (kg) | POIDS (Kg) | |
|---|---|---|---|---|
| 17-1566-45 | 10-00529-01 | 11 | 0,024 | |
| 17-1566-60 | 10-0530-01 | 22 | 0,024 | |
| 17-0389-45 | 10-00406-01 | 27 | 0,10 | |
| 17-0389-60 | 10-00407-01 | 54 | 0,10 | |
Télécharger la fiche technique
Découvrez les solutions Equi-Frequency de Trelleborg.