Description du produit
Le support DX a été développé pour compléter les gammes de produits de la série D et super D afin d'étendre la capacité de déviation des chocs jusqu'à 100 mm dans la direction verticale. Cela permet d'utiliser des équipements non durcis dans des applications maritimes militaires. En outre, le support DX peut être utilisé comme un élément unique dans les espaces confinés.
| TYPE | DIMENSIONS (mm) | DURETE | CHARGE MAXI (kN) | POIDS (Kg) | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
| Simple DX 17/2196 | 210 | 177 | 211 | M16 | 100 | 113 | 50 | 50 | 50 | 10 | 17 |
| 60 | 15 | ||||||||||
| 70 | 22 | ||||||||||
| Double DX 17/2266 | 330 | 353 | 211 | 18 | 270 | 226 | 120 | 230 | 50 | 20 | 50 |
| 60 | 30 | ||||||||||
| 70 | 45 | ||||||||||
| Quad DX 17/2267 | 600 | 353 | 211 | 18 | 540 | 226 | 120 | 230 | 50 | 40 | 94 |
| 60 | 60 | ||||||||||
| 70 | 90 | ||||||||||