Produktbeschreibung
Die DX-Halterung wurde zur Ergänzung der D-Serie und der Super-D-Produktreihe entwickelt, um die Stoßauslenkung um bis zu 100 mm in vertikaler Richtung zu erweitern. Dies ermöglicht den Einsatz von nicht robusten Geräten in militärischen Marineanwendungen. Darüber hinaus kann die DX-Halterung als einzelnes Element in engen Räumen verwendet werden.
| TYP | ABMESSUNGEN (mm) | HARDNESS | MAX BELASTUNG (kN) | GEWICHT (kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
| Einzelnes DX 17/2196 | 210 | 177 | 211 | M16 | 100 | 113 | 50 | 50 | 50 | 10 | 17 |
| 60 | 15 | ||||||||||
| 70 | 22 | ||||||||||
| Doppel-DX 17/2266 | 330 | 353 | 211 | 18 | 270 | 226 | 120 | 230 | 50 | 20 | 50 |
| 60 | 30 | ||||||||||
| 70 | 45 | ||||||||||
| Quad DX 17/2267 | 600 | 353 | 211 | 18 | 540 | 226 | 120 | 230 | 50 | 40 | 94 |
| 60 | 60 | ||||||||||
| 70 | 90 | ||||||||||