Description du produit
Construction
La conception de base utilise deux ou plusieurs feuilles en U en acier inoxydable à haute résistance, qui forment ensemble une forme elliptique lorsqu'elles sont reliées au centre par des plaques. Les espaces entre les feuilles en U sont remplis d'un composé spécial de résine époxy avec des propriétés d'amortissement élevées. Les caractéristiques de la monture sous l'effet des chocs sont déterminées par la construction métallique choisie, tandis que l'efficacité de l'amortissement est obtenue par la résine époxy. La monture Y se distingue de la monture X par un élément en caoutchouc supplémentaire au sommet, qui améliore considérablement l'isolation acoustique.
General
Des rondelles/anneaux de montage en caoutchouc sont disponibles en option à la place des inserts en nylon pour améliorer l'isolation acoustique. Tous les supports LSM sont enregistrés sous un numéro de stock OTAN. Le code CAGE de Trelleborg AVS-NL est H0040. Les applications typiques du LSM comprennent, sans s'y limiter, les moteurs, les armoires électriques, l'équipement électronique et les planchers flottants à bord de divers types de navires de guerre dans le monde entier.
| CHARGE NOMINALE (KG) | PLAGE DE CHARGE STATIQUE (KG) | EFFORT STATIQUE (N/mm) | DÉFLEXION STATIQUE (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | Z | MIN | MAX | ||
| 10 | 9-18 | 7 | 17 | 13 | 6,2 | 8,6 |
| 20 | 18-35 | 14 | 35 | 26 | 6,2 | 8,6 |
| 45 | 35-55 | 24 | 58 | 44 | 8,6 | 11,6 |
| 70 | 55-90 | 39 | 91 | 70 | 8,2 | 11,2 |
| 110 | 90-135 | 61 | 149 | 120 | 7,7 | 10,5 |
| 180 | 135-250 | 175 | 665 | 350 | 4,3 | 5,9 |
| 320 | 250-380 | 219 | 788 | 500 | 5,4 | 7,4 |
| 450 | 380-550 | 385 | 1400 | 875 | 4,3 | 5,9 |
| CHARGE NOMINALE (KG) | ARTICLE NO. | NUMÉRO DE STOCK OTAN (SN) | DIMENSIONS (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | W | Ø ; D | Ø ; D1 | |||
| 10 | 116001010 | 5340-99-923-5717 | 203 | 114 | 51 | 9 (M8) | 32 |
| 20 | 116001020 | 5340-99-923-5718 | 203 | 114 | 51 | 9 (M8) | 32 |
| 45 | 116001045 | 5340-99-923-5719 | 216 | 133 | 51 | 13 (M12) | 32 |
| 70 | 116001070 | 5340-99-923-5720 | 216 | 133 | 51 | 13 (M12) | 32 |
| 110 | 116001110 | 5340-99-923-5721 | 216 | 133 | 51 | 13 (M12) | 32 |
| 180 | 116001180 | 5340-99-923-5729 | 297 | 190 | 102 | 21 (M20) | 64 |
| 320 | 1160011320 | 5340-99-923-5728 | 297 | 190 | 102 | 21 (M20) | 64 |
| 450 | 116001450 | 5340-99-923-5727 | 297 | 190 | 102 | 21 (M20) | 64 |
2 Déformation statique du support du ressort à lames à la charge nominale.
| POUR LA X-TYPE | INDOOR USE | UTILISATION EN EXTÉRIEUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE DE TAMPON | ARTICLE NO. | NUMÉRO DE STOCK OTAN (NN) | TYPE DE TAMPON | ARTICLE NO. | NUMÉRO DE STOCK OTAN (NN) | |
| 10 | 7455 | 146000455 | 5365-17-100-3500/5340-17-105-5811 | 7456 | 146000456 | 5365-17-100-3501/5340-17-105-5810 |
| 20 | 7455 | 146000455 | 5365-17-100-3500/5340-17-105-5811 | 7456 | 146000456 | 5365-17-100-3501/5340-17-105-5810 |
| 45 | 7457 | 146000457 | 5365-17-100-3502/5340-17-104-7523 | 7458 | 146000458 | 5365-17-100-3503/5340-17-104-7522 |
| 70 | 7457 | 146000457 | 5365-17-100-3502/5340-17-104-7523 | 7458 | 146000458 | 5365-17-100-3503/5340-17-104-7522 |
| 110 | 7457 | 146000457 | 5365-17-100-3502/5340-17-104-7523 | 7458 | 146000458 | 5365-17-100-3503/5340-17-104-7522 |
| 180 | 7459 | 146000459 | 5340-17-105-5813/5340-17-105-5813 | 7460 | 146000460 | 5365-17-100-3505/5340-17-105-5812 |
| 320 | 7459 | 146000459 | 5340-17-105-5813/5340-17-105-5813 | 7460 | 146000460 | 5365-17-100-3505/5340-17-105-5812 |
| 450 | 7459 | 146000459 | 5340-17-105-5813/5340-17-105-5813 | 7460 | 146000460 | 5365-17-100-3505/5340-17-105-5812 |
Portefeuille de produits marins
Le portefeuille ultime contenant toutes les données de notre gamme de produits pour l'industrie maritime.