Description du produit
ADVANTAGES
- Convient aux températures élevées
- Performance indépendante de la température
- Captive design
- Nombreuses variantes disponibles (dimensions, rigidité)
- Niveau d'amortissement relativement élevé
- Revêtement optionnel pour utilisation en salle blanche
APPLICATION EXAMPLES
- Switch cabinets
- Electronic equipment
- Small ventilation systems
- Équipement sans source de vibration
Les types
CONSTRUCTION
Les WRI sont construits selon une conception ingénieuse mais relativement simple. Des fils d'acier sont torsadés pour former un câble qui est monté entre des barres. En modifiant l'épaisseur du câble, le nombre de boucles et l'angle de montage, on obtient un comportement spécifique sous une charge de choc et/ou de vibration donnée. Ce mode de construction permet d'adapter le produit aux exigences spécifiques, même en cas de faibles quantités. Les WRI peuvent être fournis selon un nombre presque illimité de spécifications. Les isolateurs à câble ne nécessitent aucun entretien et ne sont pas soumis au vieillissement dû à des facteurs externes tels que l'huile, l'eau salée, les produits chimiques et les variations de température. Les isolateurs à câble sont imperdables de par leur propre construction.
Pour plus d'informations sur ces produits, veuillez nous contacter via antivibration@trelleborg.com ou utiliser le formulaire de contact ci-dessous.
Portefeuille de produits marins
Le portefeuille ultime contenant toutes les données de notre gamme de produits pour l'industrie maritime.