- 23 mm Déflexion statique nominale
- Jusqu'à 50 mm Excursions dues aux chocs
- Compatible avec les tampons

| TYPE | A | B | C | POIDS (Kg) | Dureté du caoutchouc | Rigidité verticale statique (N/mm) | Rigidité verticale dynamique (N/mm) | Charge statique maximale (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-1736 | 340 | 280 | 220 | 65 | 45 | 620 | 710 | 14.2 |
| 55 | 920 | 1160 | 21 | |||||
| 65 | 1375 | 1965 | 31.5 | |||||
| 17-1737 | 410 | 350 | 290 | 81 | 45 | 835 | 960 | 19 |
| 55 | 1275 | 1180 | 29.5 | |||||
| 65 | 1960 | 2650 | 44 | |||||
| 17-1738 | 480 | 420 | 420 | 97 | 45 | 1325 | 1520 | 30.5 |
| 55 | 1960 | 2450 | 45 | |||||
| 65 | 2940 | 3975 | 67.8 |
| Vertical | LATÉRAL | Longitudinal |
|---|---|---|
| 1 | 0.95 | 0.17 |
| Numéro du produit | Sans bride | A | B | C | POIDS (Kg) | Dureté du caoutchouc | Rigidité verticale statique (N/mm) | Rigidité verticale dynamique (N/mm) | Charge statique maximale (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-1661 | - | - | - | 220 | 48.5 | 45 | 620 | 710 | 14.2 |
| 55 | 920 | 1160 | 21 | ||||||
| 65 | 1375 | 1965 | 31.5 | ||||||
| 17-1662 | - | - | - | 290 | 64 | 45 | 835 | 960 | 19 |
| 55 | 1275 | 1180 | 29.5 | ||||||
| 65 | 1960 | 2650 | 44 | ||||||
| 17-1663 | - | - | - | 360 | 80 | 45 | 1325 | 1520 | 30.5 |
| 55 | 1960 | 2450 | 45 | ||||||
| 65 | 2940 | 3975 | 67.8 |
| Vertical | Lateral | Longitudinal |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.22 |

Le portefeuille ultime contenant toutes les données de notre gamme de produits pour l'industrie maritime.