El caucho de silicona es un elastómero de alto rendimiento conocido por su excelente estabilidad térmica, flexibilidad y resistencia a los extremos ambientales. Su estructura molecular única lo hace ideal para aplicaciones de sellado en industrias que exigen fiabilidad en condiciones adversas.
Ventajas de los perfiles de sellado de silicona:
- Resistencia a un amplio rango de temperaturas: ofrecen fiabilidad entre –60 °C y +200 °C (–76 °F a +392 °F), lo que la convierte en una solución ideal para los sectores aeroespacial y de automoción..
- Excelente resistencia a los rayos UV y al ozono: perfectos para aplicaciones de exterior en los sectores de la construcción y las energías renovables.
- No reactivos y químicamente estables: adecuado para entornos sensibles, incluidos cuartos limpios y aplicaciones de grado médico.
- Elasticidad a largo plazo: mantienen la flexibilidad y el rendimiento de sellado a largo plazo, incluso bajo compresión.
- Opciones ignífugas: disponibles en formulaciones que cumplen las normas de seguridad contra incendios para aplicaciones críticas.
- Opciones de color y transparencia: se pueden personalizar para fines estéticos o funcionales.
Nuestros perfiles de silicona están diseñados para ofrecer un rendimiento de sellado excepcional incluso en los entornos más exigentes, garantizando la máxima seguridad, durabilidad y eficiencia.
Why silicone?
Silicone is a highly versatile material known for its exceptional temperature resistance, elasticity, and long-lasting durability. At Trelleborg, we engineer silicone sealing solutions and hoses designed for reliable performance in demanding environments - from automotive applications to food and beverage processing.
For more information contact: