Silikonkautschuk ist ein Hochleistungselastomer, das für seine hervorragende thermische Stabilität, Flexibilität und Beständigkeit gegenüber extremen Umweltbedingungen bekannt ist. Aufgrund seiner einzigartigen Molekülstruktur eignet es sich ideal für Dichtungsanwendungen in Branchen, die Zuverlässigkeit unter rauen Bedingungen erfordern.
Vorteile von Silikondichtungsprofilen:
- Breiter Temperaturbereich: Zuverlässige Leistung bei Temperaturen von -60 °C bis +200 °C (-76 °F bis +392 °F) und somit ideal für den Einsatz in der Luft- und Raumfahrt sowie in der Automobilindustrie.
- Ausgezeichnete UV- und Ozonbeständigkeit: Perfekt für Außenanwendungen in den Bereichen Bauwesen und erneuerbare Energien.
- Nicht reaktiv und chemisch stabil: Geeignet für sensible Umgebungen, einschließlich Reinräumen und medizinischen Anwendungen.
- Langfristige Elastizität: Behält seine Flexibilität und Dichtungsleistung über lange Zeit bei, selbst unter Druck.
- Flammhemmende Optionen: Erhältlich in Formulierungen, die den Brandschutznormen für kritische Anwendungen entsprechen.
- Farb- und Transparenzoptionen: Kann für ästhetische oder funktionelle Zwecke angepasst werden.
Unsere Silikonprofile wurden entwickelt, um selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen eine hervorragende Dichtungsleistung zu bieten und so Sicherheit, Langlebigkeit und Effizienz zu gewährleisten.
Why silicone?
Silicone is a highly versatile material known for its exceptional temperature resistance, elasticity, and long-lasting durability. At Trelleborg, we engineer silicone sealing solutions and hoses designed for reliable performance in demanding environments - from automotive applications to food and beverage processing.
For more information contact: