Le caoutchouc de silicone est un élastomère haute performance connu pour sa stabilité thermique, sa flexibilité et sa résistance aux conditions environnementales extrêmes. Sa structure moléculaire unique en fait la solution idéale pour les applications d’étanchéité dans les secteurs qui réclament des solutions fiables dans des conditions exigeantes.
Avantages des profilés d’étanchéité en silicone :
- Résistance thermique élevée : fonctionnent avec fiabilité entre -60 °C et +200 °C (-76 °F à +392 °F), faisant de ces profilés la solution idéale pour l’industrie aérospatiale et le secteur automobile.
- Excellente résistance aux UV et à l’ozone : parfaits pour les applications extérieures des secteurs de la construction et des énergies renouvelables.
- Non réactifs et chimiquement stables : conviennent aux environnements sensibles, y compris les salles blanches et les applications de qualité médicale.
- Élasticité à long terme : maintiennent la flexibilité et les performances d’étanchéité au fil du temps, même sous compression.
- Options retardatrices de flamme : disponibles dans des variantes qui répondent aux normes de sécurité incendie pour les applications critiques.
- Options de couleur et de transparence : produits personnalisables à des fins esthétiques ou fonctionnelles.
Nos profilés en silicone sont conçus pour fournir des performances d’étanchéité supérieures dans les environnements les plus exigeants, garantissant sécurité, durabilité et efficacité.
Why silicone?
Silicone is a highly versatile material known for its exceptional temperature resistance, elasticity, and long-lasting durability. At Trelleborg, we engineer silicone sealing solutions and hoses designed for reliable performance in demanding environments - from automotive applications to food and beverage processing.
For more information contact: