contactusurl /fr-fr/seals-and-profiles/search Votre recherche n\'a donné aucun résultat. Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found de Recherche et aide Showing Recherchez-vous cela ? Your Browser is outdated Revendeur Distributeur Official Dealer Premium Partner address addresses Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Knopf
Is Required.
decodedHtml

Explore silicone applications in rail vehicles

$name

Adria camping-car
Joints de vitres

Nous scellons et protégeons les vitres utilisées par la majorité des grandes marques automobiles en Amérique du Nord et en Europe.

Notre expertise et nos connaissances en automobile garantissent une fonctionnalité essentielle et une protection de haute qualité.

Joints de portières

L’un des principaux défis à relever pour les joints de porte est de parvenir à faire en sorte qu’ils restent en place entre la carrosserie du véhicule et la portière dans n’importe quelles conditions.

Une voiture en action génère une pression constante, ce qui rend vital le choix d'une qualité capable de résister à différentes circonstances.

Joint de trappe de toit

En offrant une conception technique de haute qualité personnalisée, nous sommes en mesure d'adapter les joints des trappes de toit à vos spécifications exactes.

Notre connaissance approfondie de tous les aspects, des matériaux aux processus et du développement aux applications, permet à nos clients de protéger ce qui compte le plus.

Amortisseurs

En associant la personnalisation et une excellente technologie, nos pare-chocs sont développés pour assurer un ajustement parfait à votre véhicule.

Notre engagement à fournir une conception personnalisée nous permet d'apporter un confort maximal aux passagers.

Bandes de retenue pour réservoirs de carburant

Nous proposons une variété de solutions innovantes pour les bandes de retenue de réservoirs de carburant. Nos amortisseurs isolent les vibrations et le bruit pendant le fonctionnement du véhicule.

Nos polymères éprouvés sur le terrain et notre expertise en matière de conception vous offrent les solutions d’amortissement les plus performantes.

Safety edge profiles
Sensor-compatible safety edge profiles help protect passengers and support reliable operation in automatic door systems.
Gangway seals
Flexible inter-car seals support weather and dust tightness, passenger comfort and fire-safe performance in gangway applications.
Fire-Safe gaskets
Fire-safe silicone gaskets are designed to support low smoke and low toxicity performance, contributing to safer evacuation and fire protection requirements.
Weather seals
Exterior weather seals help protect doors, windows, roofs and panels from weathering, UV exposure and environmental stress.

Why choose silicone for rail applications?

ill_train_wg_rgb
Wide temperature range
Reliable performance in temperatures
from -60 °C to +250 °C
ill_train_wg_rgb
Excellent UV, ozone and weathering resistance
Designed to withstand exposure to outdoor
conditions and environmental stress
ill_train_wg_rgb
Low compression set
Helps maintain durable
sealing performance over time
ill_train_wg_rgb
Flexible and elastic
Supports long service life in applications
exposed to movement and vibration
ill_train_wg_rgb
Noise and vibration damping
Contributes to enhanced
passenger comfort
ill_train_wg_rgb
Fire, smoke and toxicity performance
Supports safety requirements for rail vehicle interiors and critical applications

Material expertise for demanding rail applications

Profilés d'extrusion en silicone colorés en rouge, jaune, orange, bleu et vert

Own silicone material expertise  

RAI_Approved compounds_2026_720x405

Rail-approved compounds

RAI_TrainCustom solutions_2026_720x405

Custom solutions

RAI_From material to solution_2026_720x405

From material to solution

Our experts

Carolin Grandt, silicone expert at Trelleborg

Carolin Grandt

Sales & Business Development Director
Tel: +49 1517 2825 629
Guido Spieske portrait with Trelleborg background

Guido Spieske

Sales Manager
Tel: +49 230 298 48517

Besoin d'aide ? 

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3