Materiales para la extrusión de perfiles
Trabajamos con una amplia gama de compuestos poliméricos para ofrecer perfiles extruidos de alta calidad. Desde termoplásticos y elastómeros termoplásticos (TPE) hasta elastómeros termoestables, cada material aporta propiedades únicas para satisfacer las necesidades específicas de cada aplicación. Descubre a continuación algunos de los materiales clave que utilizamos
EPDM (monómero de etileno propileno dieno) es un caucho sintético de alto rendimiento conocido por su excepcional resistencia a la intemperie, al ozono, a la radiación UV y a las temperaturas. Su durabilidad y flexibilidad lo convierten en un material ideal para sellar perfiles en entornos exigentes.
Ventajas de los perfiles de sellado EPDM
- Resistencia a la climatología y a los rayos UV: idóneos para aplicaciones de exterior en los sectores de la construcción y las energías renovables.
- Estabilidad térmica: mantienen la elasticidad en un amplio rango de temperaturas, ideales para entornos de automoción y construcción.
- Excelente rendimiento de sellado: ofrecen una protección duradera contra la infiltración de aire, agua y polvo.
- Resistencia química: resisten la exposición a múltiples ácidos y álcalis.
- Sostenibilidad: el caucho EPDM favorece ciclos de vida largos de los productos, lo que lo convierte en un material de gran valor para las industrias comprometidas con el medio ambiente. Las posibilidades de reciclaje de los productos de caucho EPDM son cada vez mayores, y los compuestos que contienen ingredientes reciclados ya están disponibles en el mercado.
Nuestros perfiles de EPDM, diseñados a medida, están concebidos para satisfacer las necesidades específicas de sellado de cada industria, garantizando un rendimiento óptimo, fiabilidad y larga vida útil.
TSP hace referencia a los perfiles de sellado fabricados con elastómeros termoplásticos (TPE), materiales que combinan la facilidad de procesamiento de los plásticos con la flexibilidad del caucho. Gracias a estas propiedades, resultan ideales para soluciones de sellado de alta precisión en sectores como la automoción, la construcción y las energías renovables.
Ventajas de los perfiles de sellado TPE:
- Ligeros y flexibles: son fáciles de manejar e instalar, incluso en geometrías complejas.
- Reciclables y respetuosos con el medio ambiente: están disponibles con contenido reciclado, lo que permite obtener productos y aplicaciones más respetuosos con el medio ambiente.
- Calidad constante: el procesamiento termoplástico garantiza la uniformidad y tolerancias estrictas.
- Resistencia a la climatología y a los rayos UV: ofrecen una buena resistencia a la exposición UV y a la intemperie
,y se puede mejorar con aditivos para un mayor rendimiento. - Propiedades a medida: los perfiles TPE pueden ser coextruidos (hasta con cuatro materiales en un solo perfil) para aportar funcionalidades adicionales y una mayor flexibilidad de diseño. También pueden colorearse y modificarse individualmente para obtener superficies funcionales, como un coeficiente de fricción reducido.
Nuestros perfiles de TPE se diseñan para ofrecer un sellado de alto rendimiento, adaptado a las exigencias específicas de cada aplicación.
El caucho de silicona es un elastómero de alto rendimiento conocido por su excelente estabilidad térmica, flexibilidad y resistencia a los extremos ambientales. Su estructura molecular única lo hace ideal para aplicaciones de sellado en industrias que exigen fiabilidad en condiciones adversas.
Ventajas de los perfiles de sellado de silicona:
- Resistencia a un amplio rango de temperaturas: ofrecen fiabilidad entre –60 °C y +200 °C (–76 °F a +392 °F), lo que la convierte en una solución ideal para los sectores aeroespacial y de automoción..
- Excelente resistencia a los rayos UV y al ozono: perfectos para aplicaciones de exterior en los sectores de la construcción y las energías renovables.
- No reactivos y químicamente estables: adecuado para entornos sensibles, incluidos cuartos limpios y aplicaciones de grado médico.
- Elasticidad a largo plazo: mantienen la flexibilidad y el rendimiento de sellado a largo plazo, incluso bajo compresión.
- Opciones ignífugas: disponibles en formulaciones que cumplen las normas de seguridad contra incendios para aplicaciones críticas.
- Opciones de color y transparencia: se pueden personalizar para fines estéticos o funcionales.
Nuestros perfiles de silicona están diseñados para ofrecer un rendimiento de sellado excepcional incluso en los entornos más exigentes, garantizando la máxima seguridad, durabilidad y eficiencia.
El PVC blando es un material versátil y duradero conocido por su excelente flexibilidad, resistencia química y rentabilidad. Su naturaleza adaptable lo hace ideal para una amplia gama de aplicaciones de sellado en diversas industrias, garantizando un rendimiento fiable en múltiples entornos.
Ventajas de los perfiles de sellado de PVC:
- Flexibilidad y versatilidad: el PVC blando es muy flexible, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones, incluidas las geometrías complejas y espacios reducidos.
- Durabilidad: ofrece una buena durabilidad, lo que lo hace ideal para aplicaciones básicas como puertas interiores o usos similares.
- Resistencia química: el PVC blando es resistente a múltiples productos químicos, incluidos ácidos, álcalis y sales, lo que garantiza un rendimiento fiable en varios entornos. Además, ofrece propiedades ignífugas inherentes.
- Aplicación: se utiliza en numerosas aplicaciones interiores debido a su superficie lisa, lo que facilita su limpieza en comparación con otros materiales de extrusión. También se puede colorear individualmente para adaptarse a entornos específicos, como puertas interiores.
- Rentabilidad: el PVC blando ofrece una alternativa económica y funcional a otros materiales de alto rendimiento.
- Facilidad de procesamiento: se puede procesar y moldear fácilmente en varias formas, lo que permite soluciones de sellado personalizadas, incluida la extrusión de múltiples materiales como el TPE.
- Reciclable y respetuoso con el medio ambiente: el PVC blando se puede reciclar, lo que favorece las prácticas de fabricación sostenibles y reduce el impacto medioambiental. Además, los compuestos de PVC modernos contienen menos ingredientes peligrosos, lo que los hace adecuados para aplicaciones de última generación.
Nuestros perfiles de PVC diseñan para proporcionar soluciones de sellado versátiles y rentables, combinando durabilidad, resistencia química y facilidad de procesamiento para satisfacer una amplia gama de requisitos de aplicación.
Para más información, póngase en contacto con:

Bernhard Haass
Development Director Profiles EMEA & APAC
Mike Shutack
Sales Director Americas