contactusurl Sin Resultados Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found de Búsqueda y ayuda Showing ¿Desea más información? Your Browser is outdated Distribuidor Distribuidor Official Dealer Premium Partner direcciones direcciones Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

Explore silicone applications in rail vehicles

$name

Adria autocaravana
Juntas para ventanillas

Sellamos y protegemos las ventanillas, ofreciendo servicio a la mayoría de las marcas del sector de la automoción en Norteamérica y Europa.

Nuestra experiencia y conocimiento del sector de la automoción garantizan una funcionalidad esencial y una protección de alta calidad.

Juntas para puertas

Uno de los principales retos a los que nos enfrentamos, en lo que respecta a la junta de la puerta, es asegurar que permanezca en su sitio, entre la carrocería del vehículo, y bajo cualquier condición.

Un vehículo en movimiento genera presión constantemente. Por eso, resulta fundamental elegir una calidad que pueda soportar las distintas circunstancias.

Junta para trampillas de techo

Al ofrecer un diseño personalizado con una ingeniería de alta calidad, podemos adaptar con exactitud las juntas para trampillas de techo a sus especificaciones.

Gracias a nuestro profundo conocimientos sobre todos los aspectos, desde los materiales hasta los procesos, pasando por el desarrollo y las aplicaciones, nuestros clientes pueden proteger lo que más les importa.

Parachoques

Nuestros parachoques reúnen personalización y una excelente tecnología, también garantizan un encaje perfecto en su vehículo. Nuestro compromiso de proporcionar un diseño personalizado nos permite ofrecer a los pasajeros el máximo confort.

Correas del depósito

Ofrecemos una amplia gama de soluciones innovadoras para las correas del depósito de combustible. Nuestros productos de amortiguación aíslan la vibraciones y el ruido mientras el vehículo está en funcionamiento.

Nuestros polímeros testados sobre el terreno y nuestra experiencia en diseño le proporcionan las mejores soluciones de amortiguación.

Safety edge profiles
Sensor-compatible safety edge profiles help protect passengers and support reliable operation in automatic door systems.
Gangway seals
Flexible inter-car seals support weather and dust tightness, passenger comfort and fire-safe performance in gangway applications.
Fire-Safe gaskets
Fire-safe silicone gaskets are designed to support low smoke and low toxicity performance, contributing to safer evacuation and fire protection requirements.
Weather seals
Exterior weather seals help protect doors, windows, roofs and panels from weathering, UV exposure and environmental stress.

Why choose silicone for rail applications?

ill_train_wg_rgb
Wide temperature range
Reliable performance in temperatures
from -60 °C to +250 °C
ill_train_wg_rgb
Excellent UV, ozone and weathering resistance
Designed to withstand exposure to outdoor
conditions and environmental stress
ill_train_wg_rgb
Low compression set
Helps maintain durable
sealing performance over time
ill_train_wg_rgb
Flexible and elastic
Supports long service life in applications
exposed to movement and vibration
ill_train_wg_rgb
Noise and vibration damping
Contributes to enhanced
passenger comfort
ill_train_wg_rgb
Fire, smoke and toxicity performance
Supports safety requirements for rail vehicle interiors and critical applications

Material expertise for demanding rail applications

Perfiles de extrusión de silicona de colores en rojo, amarillo, naranja, azul y verde

Own silicone material expertise  

RAI_Approved compounds_2026_720x405

Rail-approved compounds

RAI_TrainCustom solutions_2026_720x405

Custom solutions

RAI_From material to solution_2026_720x405

From material to solution

Our experts

Carolin Grandt, silicone expert at Trelleborg

Carolin Grandt

Sales & Business Development Director
Tel: +49 1517 2825 629
Guido Spieske portrait with Trelleborg background

Guido Spieske

Sales Manager
Tel: +49 230 298 48517

¿En qué podemos ayudarle?

Rellene el siguiente formulario y uno de nuestros agentes especializados se pondrá en contacto con usted el día hábil siguiente.

Página 1 de 3