Lüftungsdichtung zur Förderung Ihrer Öko-Bilanz
Trelleborg Dichtungsprofile hat nachweisbare Erfahrung, die sicherstellt, dass unsere zuverlässigen Lösungen für Lüftungsanlagen einfach zu montieren sind. Wir bieten Anwendungserfahrung, die eine lange Lebensdauer für Ihre Investition sicherstellt. Die Partikelemissionen werden niedrig gehalten und verringern Lärm- und Vibrationsbeeinträchtigungen mit hervorragenden Dichtungs- und Dämpfungsprofilen. Wir stehen immer höheren Umweltanforderungen gegenüber und helfen Ihnen als Teil Ihrer Qualitätsarbeit dabei, ein leckagefreies System zu schaffen.
400
is the number of compounds in our in-house material portfolio

Energy-Saving Seals
Our dampers help achieve the goal of low energy consumption in the building's ventilation system.
An important element in achieving low energy consumption in the building's ventilation system involves the use of dampers with moving parts operated by motorized control systems. Current trends show more and more of these units being installed in modern buildings than ever before.
An important element in achieving low energy consumption in the building's ventilation system involves the use of dampers with moving parts operated by motorized control systems. Current trends show more and more of these units being installed in modern buildings than ever before.