Beschreibung 

PS_Resin_Systems_Silicate_Resin_S_720x405

Trelleborg Resin System "S"

PS_Resin_Systems_Silicate_Resin_720x405

Trelleborg Resin System "W"

PS_Resin_Systems_Silicate_Resin_A_720x405

Trelleborg Resin System  "A"

Zertifikate

PS_Logo_ASTM

Weltweit

DIN-EN Logo

Europa

DIBt Logo -385

Deutschland

PS_Logo_UE ZeichenZ423385

Fremdüberwacht

Download

Silicate resins overview

Silicate resins chemical resistance

ill_digitalization_w_rgb
Rechnest Du noch oder "appst" Du schon?
Berechnen Sie, wie viel Liner/Matte und Harz Sie benötigen, um ein Rohr oder einen Kanal zu sanieren. Fordern Sie ein Angebot an, um die Komponenten direkt über den Kundendienst zu bestellen.  Laden Sie ausfüllbare Vorlagen von Baustellenprotokollen herunter, um die Qualität zu sichern und diese App zu einem unverzichtbaren Werkzeug auf Ihrer Baustelle zu machen.

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3