Liner für die Grundstücksentwässerung und Gebäudeleitungen
Liner für Hauptsammler
MtH Liner
Made of polyester needle fleece with an extremely flexible PP-coating.
The MtH Liner is multidimensional, it features two flaps at the end so that multiple main pipe diameter can be rehabilitated, e.g. DN 100 / 300 (4" - 12") and DN 350 / 600 (13" - 24").
Lateral connection angle: 45° or 90° (application range: 30° to 90°)
Lateral Connection diameter: DN 100 - DN 200 (4"-8")
Lateral lengths: from 1 m up to 30 m (3.25 - 98.5 ft)
Kalibrierschläuche
Der stützende Kalibrierschlauch wird als Inversionshilfe beim Schlauchliner Verfahren eingesetzt. So z. B. beim Einbringen des Schlauchliners in die Haltung oder beim Aufstellen des Schlauchliners für ein form- und kraftschlüssiges Anlegen an die Altrohrinnenwand während der Aushärtungsphase bei der sog. "Open End" Methode. Und beim Sanieren vertikaler Leitungen dient der Kalibrierschlauch der Vermeidung einer ungewollten Längendehnung aufgrund des Schlauchlinereigengewichts.
Um diese stützende Funktion und ein Mindestmaß an Stabilität vor und während der Aushärtungsphase aufrechterhalten zu können, hat der Kalibrierschlauch bestimmten Druck- und Wärmebedingungen standzuhalten.
Preliner
- Bei Grundwasserinfiltration
- Bei Sanierung versetzter Verbindungen, wo Wasseransammlungen vor der Liner-Installation nicht verhindert werden können
- Bei Verwendung des schnell und bei Umgebungstemperatur härtenden Epoxidharzsystems Trelleborg FC30 ist der PreLiner Vorschrift entsprechend DIBt Zulassung Nr. Z-42.3-466
- Durchmesser: DN 100 - DN 1000