Beschreibung
Harzsysteme für die ganzheitliche Hausanschlusssanierung
2-Komponenten-Epoxidharz-System
Unsere 2-komponentigen, lösemittelfreien, ungefüllten und pigmentiertenReaktionsharzsysteme auf Epoxidharzbasis decken ein breites Anwendungsspektrum ab. So steht dem Anwender für die unterschiedlichsten Baustellenbedingungen und Temperaturverhältnisse das jeweils optimale Reaktionsharzsystem mit der passenden Topfzeit zur Verfügung. Die Harze der EasyPox-Reihe überzeugen durch gute Verarbeitbarkeit, gutes Imprägnierverhalten und daraus resultierende gute mechanische Eigenschaften. Das für den Einsatz in der Kanalsanierung optimierte Produkt weist eine gute Chemikalienbeständigkeit auf und widersteht somit allen haushaltsüblichen Abwässern. Alle Produktvarianten sind niedrigviskos und kapillaraktiv, was die Imprägnierung der Schlauchliner zusätzlich erleichtert.