Tryggad försörjning
Under marken i tätorter runt om i världen breder komplexa ledningsnät ut sig, som levererar dricksvatten och leder bort avloppsvatten. Trelleborgs lösningar tätar rörinfrastrukturen mot oönskat läckage och infiltration, medan det inomhus finns specialtätningar som är utformade för dricksvatten, såsom vattenkranar och duschmunstycken.
Att gräva upp och ersätta avloppsrör kan vara stökigt, tidskrävande och miljömässigt utmanande. Trelleborgs schaktfria lösningar innebär minimala störningar för samhället, trafiken och miljön till en lägre totalkostnad än ett komplett byte av ledningssystemet. Genom att klä rör och täta dem från insidan genom befintliga åtkomstutrymmen (manhål) förhindrar Trelleborgs teknik miljöföroreningar och trafikförseningar som orsakas av uppgrävda gator. Med ”Main to House, MTH” har Trelleborg också löst problemet med att täta servisledningar från gatan till bostäderna, så att det inte finns behov av att gå in i fastighetsägarnas hem eller gräva upp deras trädgård för att byta ut ledningar.