Smartare säker överföring
För att få fram flytande naturgas kyls gasen ner till kryogen temperatur på minus 162°C. Denna temperatur, gasens volatilitet och den enorma storleken på de fartyg som fraktar bränslet, utgör stora utmaningar vid överföringen av flytande naturgas mellan fartyg, eller till en hamn. Expertkunskap och beprövat material som motstår extrema temperaturer gör Trelleborg till en ledande leverantör av tätningar, slangar och säkra anslutningar, som garanterar säker och långvarig drift.
Utöver dessa kritiska delar i överföringsprocessen har Trelleborg bidragit till att revolutionera dockning och förtöjning av LNG-fartyg, med en övergång från traditionella till digitala metoder. SmartPort är en teknikplattform utvecklad av Trelleborg. Den kombinerar smart utrustning och programvara för att koppla samman olika typer av LNG-operationer så att tankfartyg, terminaler och annan infrastruktur kan samverka på ett säkert och smidigt sätt. Det digitala systemet samlar in information och möjliggör dataanalys för att optimera en effektiv drift och ge underlag till bättre beslut i realtid, och genom att ge bättre kommunikation mellan olika parter i processen från fartyg till land skyddas människor och infrastruktur.