Banbrytande processer
Mikrogjutning är helt avgörande vid tillverkning av extremt små medicintekniska produkter och komponenter. Trelleborg producerar geometriskt komplexa, affärskritiska delar för sina kunder med en mängd olika material, inklusive flytande silikongummi (LSR). Genom att gjuta komponenter från två material, ofta i en enda process, tas monteringsstegen bort. Detta minskar risken för kvalitetsproblem och minskar produktionskostnader. Mikrogjutning kräver verktyg med en helt ny nivå av precision för att nå önskade resultat och Trelleborgs interna verktygstillverkning är ett av de viktigaste expertisområdena på området.
Tekniskt sett är bärbara medicintekniska produkter inget nytt — nikotinplåster har använts i konsumentledet sedan 1980-talet — men dagens bärbara medicintekniska produkter kan ses som början på en framtid där patienterna får mer precisa diagnoser, skräddarsydd behandling och kontinuerlig övervakning, med allt färre läkarbesök. Läkemedelsdosering befinner sig också i en period av snabb utveckling. Många läkemedel ges via små, silikonbaserade administrationsanordningar som frigör den aktiva substansen direkt och med färre biverkningar.