contactusurl/pl-pl/seals/searchBrak wynikówAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems foundofWYSZUKIWANIE I POMOCShowingCzy tego szukasz?SprzedawcęDystrybutorOfficial DealerPremium Partneradresyadresy,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution Webinar
Pierścień Turcon® Double Delta® jest uszczelnieniem dwustronnego działania, aktywowanym elastomerowym O-ringiem. Może być stosowany w istniejących rowkach O-ringów (norma AS 568 A, MIL-P-5514) wykazując dobre właściwości ślizgowe, brak drgań rozruchowych oraz zdolność pracy na sucho. Turcon® Double Delta® stosowany jest przy lekkim i średnim obciążeniu.E-Katalog (wymiary metryczne)E-Katalog (wymiary calowe)