contactusurl/fi-fi/seals/searchEi tuloksiaAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem foundItems foundofSearch& HelpShowingAre you looking for this?DealerDistributorOfficial DealerPremium Partnerosoitteetosoitteet,Regulatory press releases only
Turcon® Double Delta® on kaksitoiminen tiiviste-elementti, jonka esikuormituksesta huolehtii elastomeeri O-rengas. Turcon® Double Delta® voidaan asentaa olemassa oleviin O-rengasuriin (AS 568 A, MIL-P-5514). Se omaa erittäin hyvät hankauksenkestoominaisuudet, "stick-slip" vapaan käytön ja sitä voidaan käyttää voitelemattomissa kohteissa. Käyttökohteina ovat pääasiallisesti kevyt ja vakiohydrauliikka.