Design og funksjon
Din-Lock er en kombinert leppe- og kompresjonspakning. Installeres i muffa etter at muffa er produsert. Designet på pakningen sørger for at den holder seg på plass i sporet.
Ved at pakningen er en del av røret vil det gi mange fordeler: pakninger blir ikke borte under lagring og transport, den lave monteringskraften sørger for at pakningen holder seg på plass når rørene monteres.
Det unike designet består av to elementer: en plastdel som holder pakningen sikkert på plass og en gummidel som sikrer en vanntett skjøt når rørene er montert. Sammen tar de opp toleransene i pakningssporet.
Hvordan montere en Din-Lock
Sizing Chart
582 Din-Lock (mm)
| Rør dimensjon (mm) | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|
|
50 |
7.2 | 9.9 |
| 75 | 7.2 | 9.9 |
| 82 | 6.9 | 9.1 |
| 100 | 7.6 | 10.1 |
| 110 | 8.6 | 10.5 |
| 125 | 10.4 | 11.8 |
| 160 | 11.4 | 13.6 |
| 200 | 11.4 | 15.3 |
| 250 | 16.5 | 23.8 |
| 315 | 19.6 | 19.4 |
| 400 | 20.8 | 21.6 |
| 500 | 25.6 | 28.0 |
589 Din-Lock (tommer)
| Rør dimensjon (tommer) | A (tommer) | B (tomer) |
| 4 | 0.338 | 0.449 |
| 6 | 0.338 | 0.449 |
| 8 | 0.449 | 0.667 |
589 Din-Lock (mm)
| Rør dimensjon (mm) | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|
| 4 | 8.6 | 11.4 |
| 6 | 8.6 | 11.4 |
| 8 | 11.4 | 17.0 |