Trelleborg designer og produsere pakninger for PE, PP og PVC korrugerte rør.
Vi tilbyr spesialdesignede pakninger for enkelte produsenter av korrugerte rør for avløpsvann, overvann og drenering.
Vi har allerede et stort utvalg i vårt produktsortiment og med 65 års erfaring er våre dedikerte ingeniører klare til å dele sin kunnskap med rørprodusenter, installatører, ledningseiere og konsulenter for å sikre at rørledningene blir konstruert i høy kvalitet.
Skjøten er designet i samarbeid med rørprodusenten for å sikre at skjøten oppfyller og overgår kravene i alle gjeldende internasjonale standarder.
Alle skjøter aksepterer avvinkling og beskytter mot skjærbelastning uten å gi lekkasje, når de testes med et minimum innvendig eller utvendig trykk på 0.5 bar.
Med vår Finite element-metode og erfaring fra markeder over hele verden, kan Trelleborg tilby unike pakningsdesign, skreddersydd for individuelle kundebehov.