Design og funksjon
Trelleborg 154 er en ferdigsmurt glidepakning som monteres på spissenden på kum. Ekstra glidemiddel er ikke nødvendig. Glidemiddel har blitt påført mellom glideskinnet og pakningen.
Den spesielle utformingen av skjøten og pakningen gjør systemet enkelt å sentrere under montering, tillater installasjon med svært lav monteringskraft, da det ikke er friksjon mellom gummi og betong og er en standard i mange land.
Skjøten er avhengig av dimensjonsnøyaktighet og en jevn overflate på spissende og i muffa.
Trelleborg 154 oppfyller alle relevante og gjeldende europeiske standarder.
Dimensjoner
A (mm) | B (mm) |
---|---|
19 | 29.3 |
27 | 41.5 |
32 | 49.2 |