Design og funksjon
Trelleborg 118 er en ferdigsmurt glidepakning som monteres på spissenden på kummen.
Pakningen er utformet med et lukket glideskinn som er smurt innvendig. Glideskinnet er helt lukket for å sikre at smøremidlet holder seg på plass. Denne konstruksjonen sørger for en installasjon med lav monteringskraft, da det ikke er friksjon mellom gummi og betong, og som gjør systemet enkelt å sentrere under monteringen. Under installasjonen glir det tynne glideskinnet over pakningen.
Skjøten er avhengig av dimensjonsnøyaktighet og en jevn overflate på spissende og i muffa.
Trelleborg 118 forsmurt kumpakning oppfyller alle relevante og gjeldende europeiske standarder.
Dimensjoner
A (mm) | B (mm) | Spalte åpning (mm) |
---|---|---|
18.0 | 25.0 |
10.4±1.4 |
20.0 | 26.5 |
11.5±1.5 |
21.5 | 30.0 |
12.5±1.6 |
22.0 | 30.0 |
12.7±1.7 |
24.0 | 33.0 |
13.5±2.0 |
28.0 | 38.0 |
16.0±2.5 |