Design og funksjon
Trelleborg 116 er en pakning utformet med et glideskinn og en pakningskropp. Glideskinnet er limt til pakningskroppen for å sikre at glidemiddel holder seg på plass.
Denne konstruksjonen tillater installasjon med svært lav monteringskraft, siden det ikke er friksjon mellom gummi og betong. Dette gjør at systemet er enkelt til å sentrere under montering og glideskinnet frigjøres slik at den smurte glideskinnet glir over tetningen.
Skjøten er avhengig av dimensjonsnøyaktighet og en fin overflate på spissende og i muffa.
Trelleborg 116 forsmurt kumpakning oppfyller alle relevante og gjeldende europeiske standarder.
Dimensjoner
A (mm) | B (mm) |
Spalte åpning (mm) |
---|---|---|
16 | 25.0 | 9.2±1.2 |
18 | 25.0 | 10.4±1.4 |
20 | 26.6 | 11.5±1.5 |
22 | 30.0 | 12.7±1.7 |
24 | 32.0 | 13.5±2.0 |
26 | 35.0 | 15.0±2.0 |
28 | 38.0 | 16.0±2.5 |
30 | 41.0 | 17.1±2.5 |