Isolast® PureFab® JPF50
Hochreines FFKM für Halbleiteranwendungen
Isolast® PureFab® JPF50 ist ein hochreines Perfluorelastomer (FFKM), das speziell entwickelt wurde, um die strengen Anforderungen an Reinheit und Plasmabeständigkeit in modernen Halbleiterfertigungsprozessen zu erfüllen. Es wird ohne Füllstoffe oder Fluortenside hergestellt, was die Umweltbelastung verringert, die Lebensdauer verlängert und die Ausbeute erhöht.
Isolast® PureFab® JPF58
Hochtemperatur-FFKM für Halbleiteranwendungen
Isolast® PureFab® JPF58 ist ein hitzebeständiges FFKM, das für den Dauerbetrieb in Umgebungen mit extremsten Temperaturen entwickelt wurde, in denen langfristige thermische Stabilität und Reinheit unerlässlich sind. Da es ohne Fluortenside hergestellt wird, trägt es zur Verringerung der Umweltbelastung bei und bietet gleichzeitig Reinheit und zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Halbleiteranwendungen, um die Lebensdauer zu verlängern.
PureFab® VPF20
Hochreines FKM für Halbleiterabdichtungen
PureFab® VPF20 ist ein hochreines Fluorelastomer (FKM), das ohne Fluortenside hergestellt wird, wodurch die Umweltbelastung reduziert und gleichzeitig eine kontaminationsarme Produktion gewährleistet wird. Es wurde entwickelt, um den strengen Anforderungen in der Halbleiter- und Flachbildschirmfertigung gerecht zu werden, und kombiniert ein fluortensidfreies Basispolymer mit hochreinen synthetischen Füllstoffen, um in reinheitskritischen Anwendungen außergewöhnliche Leistung und Zuverlässigkeit zu bieten
Dichtungskompetenz für die Halbleiterfertigung
Trelleborg Sealing Solutions nutzt jahrzehntelanges Werkstoff- und Anwendungs-Know-how, um leistungsstarke Dichtungslösungen für die Halbleiterfertigung zu liefern. Wir entwickeln innovative, hochpräzise Polymertechnologien, die Zuverlässigkeit gewährleisten, die Prozessreinheit verbessern und Anlagenstillstandszeiten in den rauesten Umgebungen reduzieren.
Technische Fragen und Antworten
* Fluortensidfreie Werkstoffe bedeuten, dass PFAS-Fluortenside nicht absichtlich verwendet werden. Nach unserem besten Wissen und auf der Grundlage der verfügbaren Informationen enthalten diese Werkstoffe keine PFAS-Fluortenside. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sie nicht Spuren von unbeabsichtigt vorkommenden PFAS-Fluortensiden enthalten.