En mye brukt kumgjennomføringen til bruk på vann og avløp.
Designed for pipe sizes 18" and larger
Ideal for both sanitary and stormwater
Designed for stormwater connections
Ideal solution for casting flexible connections
Designed for pipe OD Ranges of 1.5”- 6.9
Adapts corrugated pipe for Kor-N-Seal
Resilient rubber and stainless-steel bands, combined with mortar creates a highly effective seal
Fleksibel gjennomføring for rør til kummer eller tilkobling på rør.
Fleksibel gjennomføring av rør til kummer og for å føre rør gjennom betongvegger og andre konstruksjoner.
Fleksibel gjennomføring av rør til kummer.
Fleksibel gjennomføring for rør til tykkere veggtykkelser i betong eller til dobbelveggede rør og kummer av plast.
Fleksibel gjennomføring av rør til tynne vegger og tanker.