En optimal løsning for alle behov
Fleksible gjennomføringer for vann, avløpsvann, overvann og drenering.
Egnet for bruk med prefabrikkerte og kjerneborede hull.
En mye brukt kumgjennomføringen til bruk på vann og avløp.
Designet for rørdimensjon 18 " (DN 450 mm) og større.
Fleksibel gjennomføring for rør til kummer eller tilkobling på rør.
Fleksibel gjennomføring av rør til kummer og for å føre rør gjennom betongvegger og andre konstruksjoner.
Fleksibel gjennomføring av rør til kummer.
Fleksibel gjennomføring for rør til tykkere veggtykkelser i betong eller til dobbelveggede rør og kummer av plast.
Fleksibel gjennomføring av rør til tynne vegger og tanker.
Vanntette systemer som varer
Problemfri lagring, transport og installasjon