Trelleborg 146 er en ferdigsmurt glidepakning som monteres på spissenden på rør eller kum. Ytterligere glidemiddel er ikke nødvendig.
Den er utformet slik at det forsmurte glideskinnet ruller over pakningskroppen og inn i spalten mellom spissenden og muffa under montering. Dette forhindrer betong mot betong kontakt og gir effektiv fordeling av tverrgående skjærbelastninger over skjøten. Designet optimaliserer skjøteprosessen og gir en høy driftssikkerhet.
Pakningen er enkel og ren å håndtere da smøremiddelet er innkapslet i glideskinnet. Dette muliggjør en installasjon med svært liten monteringskraft, da det ikke er friksjon mellom gummi og betong. Skjøten er avhengig av dimensjonsnøyaktighet og jevn overflate på spissende og i muffa.
Trelleborg 146 oppfyller alle relevante og gjeldende europeiske standarder.
Dimensjoner
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
Spalte åpning (mm) |
---|---|---|---|---|
13.5 |
17.0 | 25.0 | 2.5 | 8.4±1.3 |
16.5 | 21.5 | 30.0 | 2.5 | 10.3±1.6 |
18.5 | 23.0 | 33.0 | 3.3 | 11.4±1.8 |
20.0 | 26.5 | 36.0 | 3.2 | 12.3±2.0 |
22.5 | 29.5 | 69.0 | 3.2 | 13.6±2.2 |
24.5 | 32.5 | 40.0 | 3.5 | 14.9±2.3 |
28.0 | 37.0 | 65.0 | 4.6 | 17.1±2.6 |
30.0 | 39.0 | 67.7 | 5.0 | 18.2±2.9 |
32.0 | 42.3 | 60.0 | 5.0 | 19.3±3.0 |
34.0 | 44.9 | 63.7 | 5.2 | 20.5±3.2 |
36.0 | 47.6 | 67.5 | 5.4 | 21.5±3.5 |