contactusurl/hu-hu/seals/searchNincs eredményAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem foundItems foundofSearch& HelpShowingAre you looking for this?ForgalmazóElosztóOfficial DealerPremium Partnercímekcímek,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution Webinar
Kettős működésű O-gyűrű előfeszítésű rúdtömítés dinamikus alkalmazásokhoz megmunkált változatban minden átmérőben 2600 mm / 102 in. méretig. Horonyba beszerelhető az ISO 7425 szerint és nagy tömítési hatékonyságot biztosít nyírás és abrazív igénybevétellel szemben Zurcon® poliuretánból. Elérhető Turcon® anyagból is.
Are you looking for this?
Are you looking for this?
Product Images
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
LOAD CAPACITY PER TYRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs