La solution Boldan In-House Lining System® certifiée par SINTEF – une étape décisive pour la rénovation des canalisations intérieures

Trelleborg est ravie d’annoncer que la solution Boldan In-House Lining System® a obtenu le certificat technique TG 20724 de SINTEF, l’un des principaux organismes de recherche indépendants en Europe. Cette certification atteste que le système est conforme aux réglementations norvégiennes en matière de construction (TEK) et que ses caractéristiques de performance ont été officiellement vérifiées.
Le Boldan In-House Lining System® est une solution de revêtement par chemisage (CIPP) spécialement conçue pour la rénovation des canalisations intérieures d’égouts et d’eaux pluviales. Elle convient pour le béton, la fonte, l’acier inoxydable, l’argile, le cuivre et les canalisations en plastique. Cette solution comprend les éléments suivants :
- Instructions complètes pour l’installation et la création de rapports
- Nettoyage et inspection des canalisations
- Réhabilitation complète et proactive du réseau d’égouts/réparation des sections endommagées
- Mise en place de revêtements en polyester imprégnés de résine époxy bicomposants
- Chemisage de raccordement pour garantir l’étanchéité des joints latéraux
- Réhabilitation des systèmes d’écoulement des eaux ou mise en place d’inserts
- Solutions pour des canalisations résistantes aux hautes températures et aux produits chimiques
- Inspection finale et documentation

Cette méthode consiste à créer une nouvelle canalisation à l’intérieur de l’ancienne, prolongeant considérablement la durée de vie des infrastructures vieillissantes. Il s’agit d’une solution peu invasive, déjà utilisée dans le cadre de la rénovation de plus de 100 000 appartements dans les pays scandinaves, en Europe et aux États-Unis au cours de la dernière décennie.
Ville Huhdanmäki, responsable des ventes en Finlande, explique : « La certification SINTEF représente une étape majeure pour Trelleborg. Elle valide l’excellence technique de notre système et consolide notre engagement à fournir des solutions innovantes et durables pour la rénovation des canalisations. Nous sommes ravis de proposer une méthode qui allie fiabilité et sécurité. »
Offrant une durée de vie testée allant jusqu’à 50 ans, la solution Boldan In-House Lining System® établit une nouvelle norme pour la rénovation des canalisations intérieures. La certification SINTEF offre aux planificateurs, aux entrepreneurs et aux propriétaires immobiliers une assurance quant à la qualité du système et à sa conformité aux normes réglementaires.
Pour plus d’informations: