Boldan In-House Lining System® erhält technische SINTEF-Zulassung

Das Boldan-In-House-Auskleidungssystem für die Rohrsanierung

Trelleborg ist stolz darauf, bekannt geben zu können, dass das Boldan In-House Lining System® die technische Zulassung TG 20724 von SINTEF, einer der führenden unabhängigen Forschungsorganisationen Europas, erhalten hat. Diese Zertifizierung bestätigt, dass das System den norwegischen Bauvorschriften (TEK) entspricht und dass seine Leistungsmerkmale offiziell verifiziert wurden.

Das Boldan In-House Lining System® ist eine CIPP-Lösung (Cured-in-Place Pipe), die speziell für die Sanierung von Abwasser- und Regenwasserleitungen in Gebäuden entwickelt wurde. Es ist geeignet für Beton-, Gusseisen-, Edelstahl-, Ton-, Kupfer- und Kunststoffrohre. Das System umfasst:

  • Umfassende Richtlinien für Installation und Berichterstattung
  • Reinigung und Inspektion von Rohrleitungen
  • Eine umfassende, proaktive Sanierung des Kanalnetzes/Reparatur beschädigter Abschnitte
  • Einbau von mit Zweikomponenten-Epoxidharz imprägnierten Inlinern
  • Installation der Connection Liner, um dichte Seitenverbindungen zu gewährleisten
  • Sanierung von Bodenabläufen oder Installation von Ablaufeinsätzen
  • Lösungen für hochtemperatur- und chemikalienbeständige Rohrleitungen
  • Endabnahme und Dokumentation

Side-by-side view of a corroded pipe and the same pipe after rehabilitation using the Boldan In-House Lining System.

Durch diese Methode entsteht ein neues Rohr innerhalb des alten Rohrs, wodurch die Lebensdauer der alternden Infrastruktur erheblich verlängert wird. Es handelt sich um eine minimalinvasive Lösung, mit der in den letzten zehn Jahren bereits über 100.000 Wohnungen in Skandinavien, Europa und den USA renoviert wurden.

Ville Huhdanmäki, Vertriebsdirektor Finnland, sagt dazu: „Die SINTEF-Zulassung stellt einen bedeutenden Meilenstein für Trelleborg dar. Sie bestätigt die technische Exzellenz unseres Systems und unterstreicht unser Engagement für innovative, langlebige Lösungen für die Rohrsanierung. Wir sind stolz darauf, eine Methode anzubieten, die Zuverlässigkeit und Sicherheit miteinander vereint.“

Mit einer geprüften Lebensdauer von bis zu 50 Jahren setzt das Boldan In-House Lining System® einen neuen Standard für die gebäudeinterne Rohrsanierung. Die SINTEF-Zertifizierung vermittelt Planern, Auftragnehmern und Eigentümern Vertrauen in die Qualität des Systems und die Einhaltung der gesetzlichen Standards.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ville Huhdanmaki

Ville Huhdanmäki

Sales Director Finland
Tel: +35 844 2411368