Boldan In-House Lining System® får SINTEF:s tekniska godkännande – en milstolpe för intern rörrenovering

Trelleborg är stolta över att meddela att Boldan In-House Lining System® har fått det tekniska godkännandet TG 20724 från SINTEF, en av Europas ledande oberoende forskningsorganisationer. Denna certifiering bekräftar att systemet uppfyller norska byggregler (TEK) och att dess prestandaegenskaper har verifierats officiellt.
Boldan In-House Lining System® är en CIPP-lösning (Cured-in-Place Pipe) som är särskilt utformad för renovering av avloppssystem och dagvattenledningar. Den är lämplig för rör i betong, gjutjärn, rostfritt stål, lera, koppar och plast. I systemet ingår:
- Omfattande riktlinjer för installation och rapportering
- Rengöring och inspektion av rörledningar
- En omfattande, proaktiv rehabilitering av avloppsnätet/reparation av skadade delar
- Installation av polyester-liners impregnerade med tvåkomponents-epoxiharts
- Installation av anslutningsliners för att säkerställa läckagetäta sidofogar
- Renovering av golvbrunnar eller installation av avloppsinsatser
- Lösningar för högtemperatur- och kemikaliebeständiga rörledningar
- Slutkontroll och dokumentation

Denna metod skapar ett nytt rör inuti det gamla röret, vilket avsevärt förlänger livslängden på den åldrande infrastrukturen. Det är en minimalt invasiv lösning som redan har använts för att renovera över 100 000 lägenheter i Norden, Europa och USA under det senaste decenniet.
Ville Huhdanmäki, Sales Director Finland, kommenterar: SINTEF-godkännandet utgör en betydande milstolpe för Trelleborg. Det bekräftar den tekniska excellensen hos vårt system och förstärker vårt åtagande att leverera innovativa, långvariga lösningar för rörrenovering. Vi är stolta över att kunna erbjuda en metod som förenar tillförlitlighet och säkerhet.
Med en beprövad livslängd på upp till 50 år sätter Boldan In-House Lining System® en ny standard för rörrehabilitering på plats. SINTEF-certifieringen ger planerare, entreprenörer och fastighetsägare trygghet i systemets kvalitet och efterlevnad av regelverk.
For more information contact: