PUSH-LOCK RED|templates

Applications

Avantages

Design

Vue d'ensemble
Tube
NBR/PVC, résistant à l'huile, lisse, noir,
Armature
tressée textile,
Revêtement
NBR/PVC, résistant à l'abrasion, à l’huile et aux intempéries, lisse, rouge,
Température
, Air : -20°C/+110°C (pointes à +125°C).
Eau : 0°C/+100°C (pointes à +110°C).
Huiles hydrauliques : -20°C/+70°C (pointes à +90°C).
Eau glycolée : -20°C/+70°C (pointes à +90°C)
Propriétés électriques
tube non conducteur, R>10^12Ω/m.
Informations complémentaires
Livraison en longueurs de 40, 80 et 100m sur tourets bois.
Longueur de 20m : livrée en couronnes avec film PE sur palette.
Raccords et raccordements
Utilisé avec raccords à douilles annelées rapides sans collier avec pression de service maximale de 16bar (250psi).
Spécifications techniques
ID (mm) Epaisseur de paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TYRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Fiche produit

Guide de manipulation

Guide de stockage

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3