Applications
Idéalement conçu pour les lignes basse pression hydrauliques et pneumatiques pour la robotique dans l'industrie automobile.
Utilisé avec des raccords à douilles annelées rapides sans collier pour une pression de service maximale de 16bar (250psi).
Ne convient pas pour des utilisations avec impulsions.
Avantages
Livraison en longueurs de 40, 80 et 100m sur tourets bois.
Trés bonne résistance à l'abrasion.
Souplesse, légèreté et maniabilité.
Sans silicone.
Design
Vue d'ensemble
Tube
NBR/PVC, résistant à l'huile, lisse, noir,
Armature
tressée textile,
Revêtement
NBR/PVC, résistant à l'abrasion, à l’huile et aux intempéries, lisse, vert,
Température
, Air : -20°C/+110°C (pointes à +125°C).
Eau : 0°C/+100°C (pointes à +110°C).
Huiles hydrauliques : -20°C/+70°C (pointes à +90°C).
Eau glycolée : -20°C/+70°C (pointes à +90°C)
Eau : 0°C/+100°C (pointes à +110°C).
Huiles hydrauliques : -20°C/+70°C (pointes à +90°C).
Eau glycolée : -20°C/+70°C (pointes à +90°C)
Propriétés électriques
tube non conducteur, R>10^12Ω/m.
Informations complémentaires
Livraison en longueurs de 40, 80 et 100m sur tourets bois.
Longueur de 20m : livrée en couronnes avec film PE sur palette.
Longueur de 20m : livrée en couronnes avec film PE sur palette.
Raccords et raccordements
Utilisé avec raccords à douilles annelées rapides sans collier avec pression de service maximale de 16bar (250psi).
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Guide de manipulation
Guide d'utilisation
Guide de stockage
Guide d'utilisation