Applications
Adapté au transfert d’eau potable, à des usages polyvalents et à une large gamme d’applications, notamment :
- L’approvisionnement mobile en eau et le dépotage de citernes
- Les installations temporaires ou d’urgence (événements, campings, etc.)
- Les processus de l’industrie des boissons et de l’agroalimentaire
- La restauration mobile et les cuisines professionnelles
- Les infrastructures publiques et sensibles (hôpitaux, aéroports, etc.)
Avantages
- Très flexible, très facile à manipuler.
- Tube blanc haut performance et adapté au transfert d'eau potable, lisse, évitant tout développement microbien.
- Excellente résistance au coquage pour les versions équipés d'une hélice en acier.
- Résistant au nettoyage avec la plupart des détergents (voir notre procédure de nettoyage pour plus de détails) ou à la vapeur jusqu’à 130°C.
- Revêtement non tachant, résistant à l’abrasion.
- Sans phtalates, sans bisphénol A, sans PFAS.
Design
Vue d'ensemble
Tube
À base de polymères spéciaux, conforme ACS pour le transfert d'eau potable, blanc, lisse.
Armature
fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi pour les diamètres ≥ 32 mm
Revêtement
A base de polymères spéciaux, résistant à l’huile et aux intempéries, bleu, aspect grain toile.
Température
-20 to +100
Normes et homologations
Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles, nous contacter pour plus d’informations.
Informations complémentaires
Autres diamètres, couleurs et longueurs sur demande.
Veuillez consulter notre guide de nettoyage, disponible sur demande ou sur notre site internet.
Veuillez consulter notre guide de nettoyage, disponible sur demande ou sur notre site internet.
Spécifications techniques
| ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)