contactusurl /es-es/waterinfrastructure/search Sin Resultados Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found de Búsqueda y ayuda Showing ¿Desea más información? Your Browser is outdated Distribuidor Distribuidor Official Dealer Premium Partner direcciones direcciones Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Selector Button
Is Required.
decodedHtml

Kor-N-Seal® I 106-406 Series - Trelleborg
Kor-N-Seal® I 106-406 Series
El conector flexible más utilizado en aplicaciones de aguas residuales sanitarias a nivel mundial.
Kor-N-Seal® II 206 Series - Trelleborg
Kor-N-Seal® II 206 Series

Diseñado para tuberías de 18 pulgadas o más.

Kor N-Seal II 306 Series - Trelleborg
Kor-N-Seal® II 306
Idóneo tanto para redes de saneamiento como para aguas pluviales.
Kor-N-Seal® II 506 - Trelleborg
Kor-N-Seal® II 506

Diseñado para conexiones de aguas pluviales.

Kor N-Seal I 706 Series - Trelleborg
Kor-N-Seal® I 706
La solución ideal para instalar conexiones flexibles.
Multi-Connector
Multi-Connector
Designed for pipe OD Ranges of 1.5”- 6.9
Adaptador para tuberías corrugadas - Trelleborg
Adaptador para tuberías corrugadas
Adapta la tubería corrugada al Kor-N-Seal®.
Waterstop Grouting Ring - Trelleborg
Waterstop Grouting Ring
La combinación de bandas de caucho y acero inoxidable con mortero proporcionan un sellado altamente efectivo.
Trelleborg 910  Triple Lip
Trelleborg 910 Triple Lip

Junta flexible para conectar tuberías con pozos de hormigón y laterales con tuberías.

Trelleborg 911 Multi Connector
Trelleborg 911 Multi Connector
Junta flexible para conectar tuberías con pozos de hormigón y pasantes a través de paredes y estructuras de hormigón.
Trelleborg 945 Five Lip
Trelleborg 945 Five Lip
Junta flexible para conectar laterales con tuberías y pozos de plástico doble de pared.
Trelleborg 570
Trelleborg 570
Conector flexible para conectar tuberías con depósitos de paredes finas paredes y tuberías.