contactusurl/da/seals/searchIngen resultaterAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems foundofSearch& HelpShowingAre you looking for this?DealerDistributorOfficial DealerPremium Partneradresseradresser,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution Webinar
Trelleborg Sealing Solutions har udviklet en fremstillingsteknologi, FlexiMold™, som muliggør fremstilling af store af store O-Ringe i høj kvalitet uden lang leveringstid og høje omkostninger, som normalt forbindes med dedikeret værktøj. I modsætning til konventionelle teknikker, som fx splejsning af extruderet snor, giver FlexiMold™ processen fuld visuel og dimensionel integritet. Indre diameter og tværsnit lever op til ISO 3601-1, class B tolerance.